ZHCUCU6B February 2025 – October 2025
AM62L EVM 利用一系列直流/直流转换器为板上的各种存储器、时钟、SoC 和其他元件提供必要的电压和所需的功率。
图 2-30 显示了 AM62L EVM 电路板上用于为每个外设提供电源轨的各种分立式稳压器、PMIC 和 LDO。
图 2-30 电源架构以下各节介绍了为 EVM 板、支持元件和基准电压供电的配电网络拓扑。
AM62L EVM 板包含一个基于若干分立式电源组件的电源解决方案。电源的初始级将是来自两个 USB Type-C 连接器 J17 和 J19 中任一个的 VBUS 电压。制造商器件型号为 TPS65988DHRSHR 的 USB Type-C 双端口 PD 控制器用于协商系统所需的电源。PD 控制器的 GPIO1 和 GPIO2 的网络名称分别为 PORT1_15W_EN 和 PORT2_15W_EN,这些引脚在功率 ≥ 15W 时用于协商。此逻辑支持生成 5V 和 3.3V 电源。逻辑如 图 2-31 所示。
图 2-31 生成 5V 和 3.3V 的使能逻辑REG_3V3_MAIN_EN 信号使能 3.3V 电源生成,REG_EN 信号使能 5V 电源生成。降压/升压控制器 TPS630702RNMR 和降压转换器 LM5141RGET 分别用于生成 5V 和 3.3V 电压,稳压器的输入为 PD 输出。3.3V 和 5V 是 AM62L EVM 板电源器件的初级电压。降压稳压器 LM5141RGET 产生的 3.3V 电源是 PMIC、各种 SoC 稳压器和 LDO 的输入电源。降压/升压稳压器 TPS630702RNMR 生成的 5V 电源用于为板载外设供电。
板上使用的分立式稳压器和 LDO 是: