ZHCUCU6B February 2025 – October 2025 AM62L
表 2-28 描述了 AM62L 低功耗 SoC 与 AM62L EVM 外设的详细 GPIO 映射。
| SL 编号 | GPIO 说明 | GPIO 网络名称 | 功能 | 使用的 GPIO | 封装信号名称 | 控制方向 | 默认状态 | 有效状态 | SoC 侧电压域 | SKEVM 上连接的电压轨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 为 WLAN 接口启用 | WLAN_EN | ENABLE | GPIO0_51 | MMC2_SDCD | 输出 | 低电平 | 高电平 | VDDSHV4 | SoC_DVDD1V8 |
| 2 | WLAN 中断 | WLAN_IRQ | 中断 | GPIO0_52 | MMC2_SDWP | 输入 | 高电平 | 低电平 | VDDSHV4 | SoC_DVDD1V8 |
| 3 | OSPI NOR 复位控制 GPIO | GPIO_OSPI_NOR_RSTn | 复位 | GPIO0_12 | OSPI0_CSn1 | 输出 | 高电平 | 低电平 | VDDS1 | SoC_DVDD1V8 |
| 4 | OSPI NOR 中断 | OSPI_NOR_INTn | 中断 | GPIO0_13 | OSPI0_CSn2 | 输入 | 高电平 | 低电平 | VDDS1 | SoC_DVDD1V8 |
| 8 | CPSW 以太网 PHY 中断 | CPSW_RGMII_INTn | 中断 | GPIO0_105 | EXTINTn | 输入 | 高电平 | 低电平 | VDDSHV1 | SoC_DVDD3V3 |
| 5 | IO 扩展器中断 | GPIO0_91_INTn | 中断 | GPIO0_91 | SPI0_D1 | 输入 | 高电平 | 低电平 | VDDSHV1 | SoC_DVDD3V3 |
| 6 | 用户测试 LED 控制信号 | SOC_GPIO0_123 | ENABLE | GPIO0_123 | MMC1_SDWP | 输出 | 低电平 | 高电平 | VDDSHV1 | SoC_DVDD3V3 |
| 7 | 用户中断 | GPIO0_90_INTn | 中断 | GPIO0_90 | SPI0_D0 | 输入 | 高电平 | 低电平 | VDDSHV1 | SoC_DVDD3V3 |
| 8 | PMIC 中断 | PMIC_nINT | 中断 | GPIO0_105 | EXTINTn | 输入 | 高电平 | 低电平 | VDDSHV1 | SoC_DVDD3V3 |
| 9 | VOUT0 FET 开关选择 | SoC_VOUT0_FET_SEL1 | 选择 | GPIO0_87 | SPI0_CS0 | 输出 | 高电平 | 不适用 | VDDSHV1 | SoC_DVDD3V3 |
| 10 | VOUT0 FET 开关选择 | SoC_VOUT0_FET_SEL0 | 选择 | GPIO0_89 | SPI0_CLK | 输出 | 高电平 | 不适用 | VDDSHV1 | SoC_DVDD3V3 |
| I/O 扩展器 - 01 | ||||||||||
| 1 | UART1 FET 选择控制 | UART1_FET_SEL | 方向控制 | I/O 扩展器 - P02 | 输出 | 高电平 | 不适用 | VCC_3V3_SYS | ||
| 2 | SD 卡负载开关使能 | MMC1_SD_EN | ENABLE | I/O 扩展器 - P03 | 输出 | 高电平 | 高电平 | VCC_3V3_SYS | ||
| 3 | SoC 电子保险丝电压 (VPP=1.8V) 稳压器启用 | VPP_LDO_EN | ENABLE | I/O 扩展器 - P04 | 输出 | 低电平 | 高电平 | VCC_3V3_SYS | ||
| 4 | EXP CONN 3.3V 电源开关启用 | EXP_PS_3V3_EN | ENABLE | I/O 扩展器 - P05 | 输出 | 低电平 | 高电平 | VCC_3V3_SYS | ||
| 5 | SoC UART1 多路复用器使能 | UART1_FET_BUF_EN | ENABLE | I/O 扩展器 - P06 | 输出 | 高电平 | 低电平 | VCC_3V3_SYS | ||
| 6 | DSI 显示 GPIO0 | DSI_GPIO0 | GPIO | I/O 扩展器 - P10 | 光伏逆变器 | 不适用 | 不适用 | VCC_3V3_SYS | ||
| 7 | DSI 显示 GPIO1 | DSI_GPIO1 | GPIO | I/O 扩展器 - P11 | 光伏逆变器 | 不适用 | 不适用 | VCC_3V3_SYS | ||
| 8 | BT UART WKUP 信号 | BT_UART_WAKE_SOC_3V3 | 中断 | I/O 扩展器 - P13 | 输入 | 高电平 | 低电平 | VCC_3V3_SYS | ||
| 9 | USB Type A 过流指示器 | USB_TYPEA_OC_INDICATION | 中断 | I/O 扩展器 - P14 | 输入 | 高电平 | 低电平 | VCC_3V3_SYS | ||
| 10 | WLAN 警报中断 | WLAN_ALERTn | 中断 | I/O 扩展器 - P17 | 输入 | 高电平 | 低电平 | VCC_3V3_SYS | ||
| 11 | HDMI 中断 | HDMI_INTn | 中断 | I/O 扩展器 - P20 | 输入 | 高电平 | 低电平 | VCC_3V3_SYS | ||
| 12 | TEST GPIO2 | TEST_GPIO2 | GPIO | I/O 扩展器 - P21 | 不适用 | 高电平 | 不适用 | VCC_3V3_SYS | ||
| 13 | MCASP0 启用和方向控制 | MCASP0_FET_EN | ENABLE | I/O 扩展器 - P22 | 输出 | 低电平 | 低电平 | VCC_3V3_SYS | ||
| 14 | MCASP0_BUF_BT_EN | ENABLE | I/O 扩展器 - P23 | 输出 | 低电平 | 高电平 | VCC_3V3_SYS | |||
| 15 | MCASP0_FET_SEL | 方向控制 | I/O 扩展器 - P24 | 输出 | 高电平 | 不适用 | VCC_3V3_SYS | |||
| 16 | DSI 转 HDMI 卡器件 ID 中断 | DSI_EDID | 中断 | I/O 扩展器 - P25 | 输入 | 高电平 | 低电平 | VCC_3V3_SYS | ||
| 17 | 电力输送 I2C 中断请求 | PD_I2C_IRQ | 中断 | I/O 扩展器 - P26 | 输入 | 高电平 | 低电平 | VCC_3V3_SYS | ||
| 18 | 用户测试 LED 2 | IO_EXP_TEST_LED | GPIO | I/O 扩展器 - P27 | 输出 | 低电平 | 高电平 | VCC_3V3_SYS | ||
| I/O 扩展器 - 02 | ||||||||||
| 1 | M.2 模块蓝牙 LDO 启用 | BT_EN_SOC | ENABLE | I/O 扩展器 - P00 | 输出 | 高电平 | 高电平 | VCC_3V3_SYS | ||
| 2 | VOUT0 FET 开关选择 | VOUT0_FET_SEL0 | 选择 | I/O 扩展器 - P01 | 输出 | 低电平 | 不适用 | VCC_3V3_SYS | ||
| 3 | M.2 接口电平转换器启用 | WL_LT_EN | ENABLE | I/O 扩展器 - P10 | 输出 | 高电平 | 高电平 | VCC_3V3_SYS | ||
| 4 | EXP CONN 5V 电源开关启用 | EXP_PS_5V0_EN | ENABLE | I/O 扩展器 - P11 | 输出 | 低电平 | 高电平 | VCC_3V3_SYS | ||
| 5 | QSPI NAND 复位控制 GPIO | GPIO_QSPI_NAND_RSTn | 复位 | I/O 扩展器 - P20 | 输出 | 高电平 | 低电平 | VCC_3V3_SYS | ||
| 6 | HDMI 发送器复位控制 GPIO | GPIO_HDMI_RSTn | 复位 | I/O 扩展器 - P21 | 输出 | 高电平 | 低电平 | VCC_3V3_SYS | ||
| 7 | CPSW 以太网 PHY-1 复位控制 GPIO | GPIO_CPSW1_RST | 复位 | I/O 扩展器 - P22 | 输出 | 高电平 | 低电平 | VCC_3V3_SYS | ||
| 8 | CPSW 以太网 PHY-2 复位控制 GPIO | GPIO_CPSW2_RST | 复位 | I/O 扩展器 - P23 | 输出 | 高电平 | 低电平 | VCC_3V3_SYS | ||
| 9 | 引导模式缓冲器使能 | GPIO_BOOTMODE_BUF_ENz | ENABLE | I/O 扩展器 - P24 | 输出 | 高电平 | 低电平 | VCC_3V3_SYS | ||
| 10 | 音频编解码器复位控制 GPIO | GPIO_AUD_RSTn | 复位 | I/O 扩展器 - P25 | 输出 | 高电平 | 低电平 | VCC_3V3_SYS | ||
| 11 | eMMC 复位控制 GPIO | GPIO_EMMC_RSTn | 复位 | I/O 扩展器 - P26 | 输出 | 高电平 | 低电平 | VCC_3V3_SYS | ||
| 12 | WLAN 复位控制 GPIO | SOC_WLAN_SDIO_RST | 复位 | I/O 扩展器 - P27 | 输出 | 高电平 | 低电平 | VCC_3V3_SYS | ||