ZHCUCU6B February 2025 – October 2025
USB 2.0 数据线 DP 和 DM 从 Type-A 连接器 J23 连接到 AM62L SoC 的 USB1 接口,以提供 USB 高速/全速通信。通过电阻分压器网络为 SoC 提供 USB1_VBUS,以支持 (5V-30V) VBUS 运行。SoC 控制的 USB1_DRVVBUS 控制 500mA 限流负载开关(制造商器件型号为 TPS2051BD)的使能引脚,以允许板载 5V 电源为 VBUS 供电。该负载开关具有过流指示引脚,连接到 EVM 上基于 I2C 的 GPIO 扩展器。
在 USB 数据线上提供共模扼流圈(制造商器件型号为 DLW21SZ900HQ2B)以降低 EMI/EMC,并提供 ESD 二极管保护(制造商器件型号为 ESD122DMXR)以抑制任何瞬态电压,并向 VBUS_5V0_TYPEA 提供 ESD 二极管(制造商器件型号为 TSD05DYFR)。
图 2-18 USB 2.0 Type-A 接口方框图