ZHCUCU6B February 2025 – October 2025
精简版映射的优势是需要更少的自举引脚,从而减少所需的上拉或下拉元件。但这样做的代价是会减少可选择的引导模式选项引脚。
为了减少上拉/下拉元件,在 POR 期间会禁用引脚 BOOTMODE[11:0] 的输入缓冲器,除非 BOOTMODE[15:14] 为“00”。如果使用更少的引脚数选项,这样可以避免因为这些引脚上的悬空输入而产生功耗。
| BOOTMODE[15] SW3.4 |
BOOTMODE[14] SW3.3 |
BOOTMODE[13] SW3.2 |
BOOTMODE[12] SW3.1 |
初级 | 备份 | PLL Config |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 关闭 | 关闭 | x | x | 选择“完整引脚数”选项,启用 BOOTMODE[15:0] 输入缓冲器 | ||
| 关闭 | 打开 | 关闭 | 关闭 | 保留 | ||
| 关闭 | 打开 | 关闭 | 打开 | 保留 | ||
| 关闭 | 打开 | 打开 | 关闭 | 无引导/开发引导 | 无 | 25MHz |
| 关闭 | 打开 | 打开 | 打开 | USB0 | UART | 25MHz |
| 打开 | 关闭 | 关闭 | 关闭 | eMMC | USB DFU | 25MHz |
| 打开 | 关闭 | 关闭 | 打开 | QSPI | UART | 25MHz |
| 打开 | 关闭 | 打开 | 关闭 | MMC/SD 卡 | UART | 25MHz |
| 打开 | 关闭 | 打开 | 打开 | eMMC | MMC1/SD 卡 | 25MHz |
| 打开 | 打开 | 关闭 | 关闭 | OSPI | UART | 25MHz |
| 打开 | 打开 | 关闭 | 打开 | SPI | UART | 25MHz |
| 打开 | 打开 | 打开 | 关闭 | UART | MMC1/SD 卡 | 25MHz |
| 打开 | 打开 | 打开 | 打开 | USB DFU | MMC1/SD 卡 | 25MHz |