ZHCUCU6B February 2025 – October 2025
该 EVM 板提供制造商器件型号为 MEM2051-00-195-00-A 的 microSD 卡插槽,连接到 AM62L SoC 的 MMC1 端口。它支持 UHS1 操作,包括 1.8V 和 3.3V 下的 I/O 操作。microSD 卡接口默认设置为在 SD 模式下运行。对于高速卡,SoC 的 ROM 代码会尝试找到卡和控制器可以支持并接着转换到 1.8V 的最快速度。SoC 的 MMC1 I/O 由 VDDSHV_SD_IO 提供的 VDDSHV3 供电,而 VDDSHV_SD_IO 由 SoC 在内部生成和提供。
microSD 卡连接器电源是使用制造商器件型号为 TPS22918DBVR 的负载开关提供的,该负载开关通过对 RESETSTATz 的输出和 I/O 扩展器的 GPIO 进行与运算来控制。
为数据、时钟和命令信号提供了器件型号为 TPD6E001RSE 的 ESD 保护器件。TPD6E001RSE 是线路终止器件,集成了 TVS 二极管,提供系统级 IEC 61000-4-2 ESD 保护、± 8kV 接触放电和 ± 15kV 空气间隙放电。
图 2-25 MicroSD 接口方框图