ZHCUCU6B February 2025 – October 2025
TMDS62LEVM 评估模块 (EVM) 专为低成本和性能优化型 AM62L 系列应用处理器而设计。AM62L 具有可扩展的 Arm® Cortex®-A53 内核性能和嵌入式特性,例如:多媒体 DSI 支持、片上集成 ADC、高级低功耗管理模式,以及用于 IP 保护和安全引导的广泛安全选项。AM62L 系列器件支持使用 Linux® 和 FreeRTOS™ 进行开发。
TMDS62LEVM 包含大量外设,是非常适合各种工业应用的通用器件,同时还提供智能功能和优化的电源架构。此外,AM62L 中包含大量外设,可实现系统级连接,例如:USB、MMC/SD、OSPI、CAN-FD 和 ADC 以及其他接口,有助于轻松进行原型设计。此外,它还有两个板载温度传感器,用于监测 SoC 和 LPDDR4 热条件。