ZHCUCS4 January 2025
以太网 PHY 使用很多功能引脚用作 Strap 配置选项,以便将器件置于特定的运行模式。
| 功能引脚 | DP83867-EVM-AM 上的模式 | 功能 |
|---|---|---|
| RX_D0 | EEPROM_A0 | PHY 地址:0[EEPROM_A2][EEPROM_A0]。有关 PHY 寻址的更多信息,请参阅节 2.6.1.4。 |
| RX_D2 | EEPROM_A2 | |
| RX_DV/RX_CTRL | 3 | 启用自动协商 |
| LED_1 | 1 | 时钟偏移 TX[2] = 2ns 广播能力 10/100/1000Mbps |
| LED_2 | 1 | 时钟偏移 TX[1] = 2ns 时钟偏移 TX[0] = 2ns |
| GPIO0 | 1 | 时钟偏移 RX[0] = 2ns |
| GPIO1 | 1 | 时钟偏移 RX[2] = 2ns 时钟偏移 RX[1] = 2ns |