ZHCUCS4 January   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   4
  5. 1评估模块概述
    1.     前言:使用前必读
      1. 1.1.1 如果您需要协助
    2. 1.1 简介
    3. 1.2 套件内容
    4. 1.3 器件信息
  6. 2硬件
    1. 2.1 元件标识
    2. 2.2 电源要求
      1. 2.2.1 电源树
    3. 2.3 功能方框图
    4. 2.4 接头信息
    5. 2.5 测试点
    6. 2.6 接口
      1. 2.6.1 以太网接口
        1. 2.6.1.1 工业以太网 PHY
        2. 2.6.1.2 工业以太网 PHY Strap 配置电阻器
        3. 2.6.1.3 RJ45 连接器中的 LED 指示
        4. 2.6.1.4 多连接器寻址
    7. 2.7 集成指南
      1. 2.7.1 电路板尺寸
      2. 2.7.2 安装
  7. 3硬件设计文件
  8. 4其他信息
    1. 4.1 商标
  9. 5参考资料
    1. 5.1 参考文档
  10. 6修订历史记录

电源树

DP83867-EVM-AM 电源由主 EVM 通过 DF40GB 连接器供电。

3.3V (VCC_3V3_SYS) 连接到 DF40GB 连接器上的引脚 44 和 46,传递到 DP83867IR 工业以太网 PHY 上的源输入 VDDIO。

2.5V (VDD_2V5) 连接到 DF40GB 连接器上的引脚 4 和 6,并作为输入传递到 LDO (TLV75510PDQNR),后者输出 1.0V (VDD_1V0)。VDD_2V5 连接到 VDDA_2P5 输入,VDD_1V0 连接到以太网 PHY 的 VDD1P0 输入。

图 2-3 展示了 DP83867-EVM-AM 的电源连接。
AUDIO-AM275-EVM AUDIO-AM62D-EVM 电源树图 2-3 电源树