ZHCUCS4 January 2025
对于具有多个以太网附加电路板连接器的 AMx EVM,每个 DP83867-EVM-AM 需要不同的 EEPROM I2C 地址和 PHY 地址。EEPROM A0 和 A2 网络由主 EVM 上的拉电阻器设置,通过在 DP83867-EVM-AM 上实现的 FET 网络驱动 PHY 地址网络。表 2-5 详细说明了在附加 PHY 电路板上实现的多连接器 I2C 和 PHY 寻址方案。
| Connector_# | EEPROM_A2(连接器引脚 37) | EEPROM_A1 | EEPROM_A0(连接器引脚 47) | I2C 地址 | DP83867 PHY 地址 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 拉动 | A2 | 拉动 | A1 | 拉动 | A0 | |||
| CONNECTOR_0 | GND | 0 | VDDIO | 1 | GND | 0 | 0x52 | 5b00000 |
| CONNECTOR_1 | GND | 0 | VDDIO | 1 | VDDIO | 1 | 0x53 | 5b00001 |
| CONNECTOR_2 | VDDIO | 1 | VDDIO | 1 | GND | 0 | 0x56 | 5b00100 |
| CONNECTOR_3 | VDDIO | 1 | VDDIO | 1 | VDDIO | 1 | 0x57 | 5b00101 |