ZHCUCS4 January 2025
DP83867 是一款功能齐全的物理层收发器,集成了 PMD 子层,支持 10BASETe、100BASE-TX 和 1000BASE-T 以太网协议。
DP83867 旨在轻松实现 10/100/1000Mbps 以太网 LAN。它通过外部变压器直接连接双绞线介质。该设备通过 IEEE 802.3u 标准媒体独立接口 (MII)、IEEE 802.3z 千兆位媒体独立接口 (GMII) 或简化 GMII (RGMII) 直接连接到 MAC 层。
DP83867 提供精确时钟同步,包括同步以太网时钟输出。它具有低抖动、低延迟特性,可为时间敏感协议提供 IEEE 1588 帧开始检测。
DP83867 提供了创新的诊断功能,包括正常运行期间进行故障预测的动态链路质量监控。支持长达 130m 的电缆。
有关更多信息,请参阅 DP83867IR 数据表