ZHCUCQ8
December 2024
1
说明
开始使用
特性
应用
6
1
评估模块概述
1.1
简介
1.2
套件内容
1.2.1
所需设备
1.3
规格
1.4
器件信息
2
硬件
2.1
设置
2.2
BQ2969T 电路模块使用
2.2.1
电池仿真器
2.2.2
减少电池节数
2.2.3
连接电池
2.3
最佳实践
3
硬件设计文件
3.1
BQ2969TEVM 电路模块物理结构
3.1.1
原理图
3.1.2
电路板布局布线
3.1.3
物料清单
4
其他信息
4.1
商标
5
相关文档
1.2.1
所需设备
在简单演示中运行 BQ2969TEVM 需要以下设备:
直流电源:250mA 时,0V 至 20V
2 个直流电压表
直流电源或温度室,用来模拟过热条件
用于连接设备的测试引线
可能需要额外的设备来操作 BQ2969T 以进行更广泛的演示。