ZHCUCQ8 December   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
      1. 1.2.1 所需设备
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 设置
    2. 2.2 BQ2969T 电路模块使用
      1. 2.2.1 电池仿真器
      2. 2.2.2 减少电池节数
      3. 2.2.3 连接电池
    3. 2.3 最佳实践
  9. 3硬件设计文件
    1. 3.1 BQ2969TEVM 电路模块物理结构
      1. 3.1.1 原理图
      2. 3.1.2 电路板布局布线
      3. 3.1.3 物料清单
  10. 4其他信息
    1. 4.1 商标
  11. 5相关文档

设置

如 BQ2969T 数据表中所述,安装在电路板上的 BQ2969T 在过压故障期间输出高电平。

可以通过板上的接头并根据电池节数来配置 BQ2969T。默认情况下,电路板根据四节电池进行了配置,该快速入门演示适用于全部四节电池。当使用的电池较少时,请参阅节 2.2并适当调整电源电压。

以下步骤介绍了 BQ2969TEVM 的快速连接方式,以演示 EVM 保护器功能的运行。更多详细说明,请参阅本用户指南的其他章节。

对于以下步骤,请参阅图 2-1:

  1. 在 J6 上安装电池仿真器分流器,并在 J2 上安装电源分流器。
  2. 在 BAT- 和 BAT+ 端子之间连接一个能够提供约 250mA 电流的 0V 直流电源,然后调整到约 14V。
  3. 将电压表连接到 VSS 测试点并监测 TP2-OUT 测试点。请注意,默认情况下 J4(引脚 3 - OUT)不以电气方式连接。
  4. 将电压表连接到 VSS 测试点并监测 TP3-REG 测试点。
  5. 在标称条件下,观察到 OUT (TP2) 为低电平,大约为 0V,而 REG (TP3) 为高电平,大约为 3.3V。
  6. 展示过压情况:
    1. 将电源电压调整为约 20V。
    2. 观察到 OUT 转换至约 7V,并且 6.5 秒后板载 LED 亮起。
    3. 将电源电压调整为约 14V。
  7. 展示欠压情况:
    1. 将电源电压调整为约 8V。
    2. 观察到 REG 在 6.5 秒后转换至约 0V。
    3. 将电源电压调整为约 14V。
  8. 展示过热情况:

    1. 如果使用直流电源来模拟过热:

      1. 移除 J7 上的分流器。注意:OT 保护器可能会从此步骤触发。

      2. 将直流电源连接到 TP8-CTL。

      3. 调整电源、使其等于 VDD 处的电压。

      4. 等待 OT 保护器恢复。

      5. 调整直流电源至 VDD - 3V。

      6. 观察到 OUT 转换至约 7V,并且 6.5 秒后板载 LED 亮起。

      7. 将直流电源调整为 VDD。

    2. 如果使用温度室来模拟过热:

      1. 在 CTL 和 PTC 引脚之间的 J7上安装分流器。

      2. 增加 RT1 的温度、直到热敏电阻上的压降大约为 2.8V。

      3. 观察到 OUT 转换至约 7V,并且 6.5 秒后板载 LED 亮起。

  9. 根据需要进行其他调整以完成评估。有关操作的详细信息,请参阅本用户指南的其他章节。
  10. 完成该快速入门演示后,关闭电源。

有关其他详细信息,请参阅本用户指南的其他章节。

BQ2969TEVM 用于进行基本操作的 EVM 连接方式图 2-1 用于进行基本操作的 EVM 连接方式