ZHCUCQ8 December 2024
BQ2969TEVM 评估模块 (EVM) 是适用于 BQ2969T 的完整评估系统,BQ2969T 是一款具有集成式 LDO 的高精确度、低功耗过压和过热保护器,适用于 2 至 4 节串联锂离子和磷酸铁锂电池包。此 EVM 包含一个 BQ2969T 电路模块,用于简单评估 BQ2969T 保护功能。该电路模块包括一个 BQ2969T 集成电路 (IC),还包括发出指示 4 节串联锂离子或锂聚合物电池组出现过充和过度放电情况的信号所需的所有其他板载元件。该电路模块可直接与各节电池相连,也可与电源和附带的电池仿真器电阻器相连。