ZHCUCQ8 December   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
      1. 1.2.1 所需设备
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 设置
    2. 2.2 BQ2969T 电路模块使用
      1. 2.2.1 电池仿真器
      2. 2.2.2 减少电池节数
      3. 2.2.3 连接电池
    3. 2.3 最佳实践
  9. 3硬件设计文件
    1. 3.1 BQ2969TEVM 电路模块物理结构
      1. 3.1.1 原理图
      2. 3.1.2 电路板布局布线
      3. 3.1.3 物料清单
  10. 4其他信息
    1. 4.1 商标
  11. 5相关文档

电路板布局布线

BQ2969TEVM 电路模块是一个 47.5mm × 53mm 的 2 层电路卡组件。该 EVM 设计为左侧边缘具有连接到端子块的电池接头,易于组装。输出端子位于右侧边缘,用到了一个接头。通过 EVM 布局和构造,可以轻松了解连接方式并通过访问测试点进行评估。

请参阅本文档的配置和操作部分中的其他信息。图 3-3 至图 3-4 显示了电路板布局。

BQ2969TEVM 顶层图 3-3 顶层
BQ2969TEVM 底层图 3-4 底层