ZHCUCP8 August 2024
德州仪器 (TI) ULN20003ADYYEVM 评估模块用于展示底层 ULN2003ADYY 达林顿晶体管阵列的所有特性。此评估板可顺畅地将电源连接到器件的集电极输入端,还可使用芯片的基极控制引脚打开或关闭该器件。基极控制通道上的下拉电阻器可确保控制信号不会悬空。包含跳线以将输入通道短接在一起,从而提高电流能力。请参阅 ULN200x、ULQ200x 高电压大电流达林顿晶体管阵列数据表中的最大集电极电流与占空比间的关系 图,以确定在给定同时导通的输出数量情况下的最大集电极电流。