ZHCUCP8 August 2024
ULx200xA 器件为高电压、大电流达林顿晶体管阵列。每款器件均由 7 个 NPN 达林顿对组成,这些达林顿对具有高压输出,带有用于开关感性负载的共阴极钳位二极管。单个达林顿对的集电极电流额定值为 500mA。将达林顿对并联可以实现更大的电流。应用包括继电器驱动器、电锤驱动器、灯驱动器、显示驱动器(LED 和气体放电)、线路驱动器和逻辑缓冲器。该 EVM 装配了 ULN2003A 的 SOT(DYY 版本)。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| ULN2003A | SOT (16) | 4.20mm × 2.20mm |