ZHCUCP8 August 2024
ULN2003ADYYEVM 跳线用于并联通道,以获得额外的电流能力。表 2-1 展示了 ULN2003ADYYEVM 的相关配置跳线以及关联的值。每个引脚功能的详细信息请参考 ULN2003A 数据表。
| 跳线 | 功能、设置 |
|---|---|
| JP1 | 连接 1 和 2 以连接 1B 和 2B 达林顿基极输入端。 |
| JP2 | 连接 1 和 2 以连接 2B 和 3B 达林顿基极输入端。 |
| JP3 | 连接 1 和 2 以连接 3B 和 4B 达林顿基极输入端。 |
| JP4 | 连接 1 和 2 以连接 4B 和 5B 达林顿基极输入端。 |
| JP5 | 连接 1 和 2 以连接 5B 和 6B 达林顿基极输入端。 |
| JP6 | 连接 1 和 2 以连接 6B 和 7B 达林顿基极输入端。 |
| JP8 | 连接 1 和 2 以连接 1C 和 2C 达林顿集电极输出端。 |
| JP9 | 连接 1 和 2 以连接 2C 和 3C 达林顿集电极输出端。 |
| JP10 | 连接 1 和 2 以连接 3C 和 4C 达林顿集电极输出端。 |
| JP11 | 连接 1 和 2 以连接 4C 和 5C 达林顿集电极输出端。 |
| JP12 | 连接 1 和 2 以连接 5C 和 6C 达林顿集电极输出端。 |
| JP13 | 连接 1 和 2 以连接 6C 和 7C 达林顿集电极输出端。 |