ZHCUCO1 December 2024
LMG2656EVM-102 配有一个 LMG2656520V GaN FET,在半桥配置中集成了驱动器和保护,并具有所有必要的偏置电路和逻辑/电源电平转换。基本功率级和栅极驱动、高频电流环路在板上是全封闭的,以最大程度地减少电源环路的寄生电感,从而减少电压过冲,提升性能。LMG2656EVM-102配置为插槽式外部连接,可方便地与外部功率级连接,以在各种应用中运行 LMG2656。使用此 EVM 之前,请参阅 LMG2656 具有集成驱动器和电流检测仿真功能的 650V 250mΩ GaN 半桥数据表。