ZHCUCO1 December   2024 LMG2656

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
    5. 1.5 通用 TI 高压评估用户安全指南
      1. 1.5.1 安全性和预防措施
  7. 2硬件
    1. 2.1 LMG2656EVM-102 子卡
      1. 2.1.1 测试点
      2. 2.1.2 集成电流检测
      3. 2.1.3 使能引脚
      4. 2.1.4 GDH
      5. 2.1.5 电源引脚
      6. 2.1.6 散热器
    2. 2.2 主板
      1. 2.2.1 辅助电源
      2. 2.2.2 PWM 输入
      3. 2.2.3 故障保护
    3. 2.3 推荐的封装
    4. 2.4 测试设备
    5. 2.5 与 LMG342X-BB-EVM 搭配使用时的测试程序
      1. 2.5.1 设置
      2. 2.5.2 启动和运行程序
      3. 2.5.3 测试结果
      4. 2.5.4 关断步骤
      5. 2.5.5 其他运行说明
  8. 3硬件设计文件
    1. 3.1 LMG2656EVM-102 原理图
    2. 3.2 主板原理图
    3. 3.3 PCB 布局
    4. 3.4 物料清单
  9. 4其他信息
    1. 4.1 商标
  10. 5相关文档

使能引脚

LMG2656 有两种由 EN 引脚控制的运行模式。当 EN 为逻辑高电平时,器件处于工作模式;当 EN 引脚为逻辑低电平时,器件处于待机模式。有关更多信息,请参阅 LMG2656 具有集成驱动器和电流检测仿真功能的 650V 250mΩ GaN 半桥数据表。默认情况下,LMG2656EVM-102 将 EN 引脚设为高电平,并通过一个 0Ω 电阻连接到 12V,因此器件可正常运行。通过移除该电阻器,可以将 EN 测试点短接至 AGND 并且器件会进入待机模式。