ZHCUCO1 December 2024
LMG2656EVM-102 作为半桥子卡运行,可成为更大的定制设计系统的一部分,或与主板搭配使用。TI 提供了一种可与 LMG2656EVM-102 连接的主板 (LMG342X-BB-EVM)。LMG342X-BB-EVM 可以支持高达 4kW 的功率。该主板设计用于使 LMG2656 在开环同步降压或升压转换器中运行。提供了探头位置,以测量逻辑和功率级电压。该电路板装配不适用于双脉冲测试 (DPT)。
LMG2656EVM-102 设计用于交流/直流、直流/直流和直流/交流应用。