ZHCUCM9
December 2024
1
说明
资源
特性
应用
6
1
系统说明
1.1
主要系统规格
2
系统概述
2.1
方框图
2.2
设计注意事项
2.3
主要产品
2.3.1
DRV3901-Q1
3
系统设计原理
4
硬件、软件、测试要求和测试结果
4.1
硬件要求
4.2
软件要求
4.3
测试设置
4.3.1
硬件设置
4.3.2
USB2ANY Explorer 设置
4.4
测试结果
5
设计和文档支持
5.1
设计文件
5.1.1
原理图
5.1.2
BOM
5.1.3
PCB 布局建议
5.1.3.1
布局图
5.2
工具与软件
5.3
文档支持
5.4
支持资源
5.5
商标
6
作者简介
4.3.1
硬件设置
按照以下步骤和参考
图 4-4
来设置硬件:
将 12V 连接到电源输入 (J1),将 5V 连接到 J4,将两个热熔丝或 2Ω 电阻器连接到 J2 和 J3。
将 USB2ANY 连接至 J7 并导出到计算机。
使用示波器监视 J2 和 J3 的输出。
图 4-4
TIDA-020075 硬件测试设置