ZHCUCM9 December 2024
TIDA-020075 分为两个部分,从应用角度说明设计:
TRG1 和 TRG2 是 DRV3901-Q1 硬件触发器。该器件也可以使用 SPI 触发。J5 和 J6 默认未连接,最终客户设计中不需要。仅当 D2 和 D4 连接断开时,才需要连接该器件。在 PVDD 电源丢失的故障情况下,VREG 上为驱动器供电的本地储能电容器。
图 4-3 展示了不同的引脚接头、LED 和连接器在 PCB 上的位置。
有 2 个 LED 用于指示电源的状态。如果 VOOIO 接通电源,D6 亮起;如果 VBATI 接通电源,D7 亮起。
对于连接器,J1 是 VBATI 的输入,J2 和 J3 是热熔丝驱动器的输出。J7 是 USB2ANY 端口,可用于配置和触发 DRV3901-Q1。J4 是用于连接另一个演示板(总线控制器单元 (BCU) 板,即 BMS 系统控制器板)的端口。
图 4-3 TIDA-020075 PCB 布局顶层