DRV3901-Q1 是一款专为电动汽车热熔丝应用而设计的高集成度爆管驱动器。包括驱动爆管负载所需的电源、电流检测和调节以及诊断和保护功能。DRV3901-Q1 整合了特有的多种关键功能,这些功能不同于传统爆管驱动器。这些功能包括硬件引脚触发接口、储能电容器诊断、可寻址 SPI 以及集成电荷泵和额外部署电流选项的优化驱动器级。
DRV3901-Q1 的主要特性包括:
- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
- 功能安全合规型
- 专为功能安全应用开发
- 帮助 ISO26262 系统设计达到 ASIL C 级要求的文档
- 针对电动汽车热熔丝应用的高集成度爆管驱动器设计
- 集成电源、电流调节、诊断和安全功能
- 基于 SPI 或硬件引脚的触发,可实现灵活的接口选项和快速的触发反应
- 用于系统储能电容器和爆管健康监测的诊断功能
- 适用于电源、接口、驱动器和监测器的内置自检和诊断功能
- 通过冗余电源、低侧和高侧驱动器以及辅助监测逻辑实现可靠运行的架构
- 高达 28V(40V 绝对最大值)的工作电压
- 紧凑型 HVSSOP-28 (DGQ) 引线式封装
- 双线负载接口,包括受保护的电流控制高侧和受保护的辅助低侧开关
- 集成电荷泵可实现最小 MOSFET 压降电压
- 4 线可寻址 24 位 SPI,带 CRC 保护
- 允许多个器件在同一 SPI 上运行
- 允许向多个器件发送广播命令。
- 可配置的部署电流(1.2A、2ms;1.75A、0.5ms;最高 3.4A、0.5ms)
- 可配置的部署接口选项
- 2 引脚硬件触发器,带 PWM 或电平信令
- 具有 CRC 的受保护 SPI 命令
- 全面关断状态诊断
- 器件内置自检
- 驱动器输出和开关测试
- 接口测试
- 储能电容器测试
- 爆管电阻测试
- 可配置故障指示器 (nFAULT)