ZHCUCM7A December 2024 – April 2025
| 参数 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 输入电压 | 运行 | 9 | 14.4 | 18 | V | |
| 输出电压 | RATRK = 40.2kΩ | 24 | V | |||
|
RATRK = 75kΩ |
45 | V | ||||
| 额定输出功率 | Vin = 14.4V | 300 | W | |||
| 峰值输出功率,100ms | Vin = 14.4V | 1000 | W | |||
| 开关频率 | 400 | kHz | ||||
| 效率 | Vin = 14.4V,Vout = 24V,Pout=300W | 97.5 | % | |||
| Vin = 14.4V,Vout = 45V,Pout=300W | 95.7 | % | ||||