ZHCUCM7A December   2024  – April 2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 连接器、跳线、DIP 开关和测试点说明
      1. 2.1.1 连接器说明
      2. 2.1.2 跳线说明
      3. 2.1.3 DIP 开关说明
      4. 2.1.4 测试点说明
      5. 2.1.5 易于使用的特性
  9. 3实现结果
    1. 3.1 测试装置和过程
      1. 3.1.1 测试设置
      2. 3.1.2 测试程序
      3. 3.1.3 注意事项
    2. 3.2 性能数据和结果
      1. 3.2.1 效率
      2. 3.2.2 稳态波形
      3. 3.2.3 阶跃负载响应
      4. 3.2.4 交流环路响应曲线
      5. 3.2.5 热性能
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 板层
    3. 4.3 物料清单
  11. 5其他信息
    1.     商标
  12. 6修订历史记录

简介

LM5125 EVM-BST 评估模块提供功能齐全的双相同步升压转换器来评估 LM5125-Q1。该 EVM 在 9V 至 18V 的输入电压范围内运行,并可处理高达 42V 的输入瞬态。该 EVM 提供 24V 的输出电压,额定功率为 300W,峰值功率为 1kW。还可以通过 ATRK/DTRK 引脚将输出电压调节至高达 45V。