ZHCUCM7A December   2024  – April 2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 连接器、跳线、DIP 开关和测试点说明
      1. 2.1.1 连接器说明
      2. 2.1.2 跳线说明
      3. 2.1.3 DIP 开关说明
      4. 2.1.4 测试点说明
      5. 2.1.5 易于使用的特性
  9. 3实现结果
    1. 3.1 测试装置和过程
      1. 3.1.1 测试设置
      2. 3.1.2 测试程序
      3. 3.1.3 注意事项
    2. 3.2 性能数据和结果
      1. 3.2.1 效率
      2. 3.2.2 稳态波形
      3. 3.2.3 阶跃负载响应
      4. 3.2.4 交流环路响应曲线
      5. 3.2.5 热性能
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 板层
    3. 4.3 物料清单
  11. 5其他信息
    1.     商标
  12. 6修订历史记录

DIP 开关说明

CFG0 引脚定义死区时间和用于 VOUT 编程的 ATRK/DTRK 引脚 20μA 电流源。

表 2-3 CFG0 引脚设置
电平 死区时间 (ns) 20μA ATRK 电流
1 14 开启
2 30
3 50
4 75
5 100
6 125
7 150
8 200
9 18 关闭
10 30
11 50
12 75
13 100
14 125
15 150
16 200

CFG1引脚设置定义了 VOUT 过压保护电平、时钟抖动、120% 输入电流限制保护 (ICL_latch) 操作和电源正常引脚行为。

表 2-4 CFG1 引脚设置
电平 OVP 位 0 时钟抖动模式 ICL_latch PGOODOVP_enable
1 0 启用 (DRSS) 禁用 禁用
2 1
3 0 启用
4 1
5 0 启用 禁用
6 1
7 0 启用
8 1
9 0 禁用 禁用 禁用
10 1
11 0 启用
12 1
13 0 启用 禁用
14 1
15 0 启用
16 1

如果器件使用内部时钟发生器或施加于 SYNCIN 引脚的外部时钟,则 CFG2 引脚定义 VOUT 过压保护电平。该引脚也用于配置器件是单独使用还是作为双器件配置的一部分,同时相应地启用和禁用 SYNCIN 和 SYNCOUT 引脚。在时钟同步期间,时钟抖动功能被禁用。

表 2-5 CFG2 引脚设置
电平 OVP 位 1 SYNCIN 时钟抖动
1 0 关闭 CFG1 引脚
2 1
3 0
4 1 开启 禁用
≥5 0
表 2-6 过压保护等级选择
OVP 电平 OVP 位 1 OVP 位 0
64V 0 0
50V 0 1
35V 1 0
28.5V 1 1

S1 至 S6 是 8 位 DIP 开关。

  • S1 和 S2 用于 CFG0
    • S1 位置 1 选择电平 1,…,S1 位置 8 选择电平 8
    • S2 位置 1 选择电平 9,…,S2 位置 8 选择电平 16
  • S3 和 S4 用于 CFG1
    • S3 位置 1 选择电平 1,…、S3 位置 8 选择电平 8
    • S4 位置 1 选择电平 9,…,S4 位置 8 选择电平 16
  • S5 和 S6 用于 CFG2
    • S5 位置 1 选择电平 1,…,S5 位置 8 选择电平 8
    • S6 位置 1 选择电平 9,…,S6 位置 8 选择电平 16

默认为 S1 选择位置 3。这将为 CFG0 选择电平 3:

  • 死区时间 = 50ns
  • 20μA ATRK 电流源 = 开启

默认为 S4 选择位置 2。这将为 CFG1 选择电平 10:

  • OVP 位 0 = 1
  • DRSS = 禁用
  • ICL_latch = 禁用
  • PGOODOVP_enable = 禁用

默认为 S5 选择位置 1。这将为 CFG2 选择电平 1:

  • OVP 位 1 = 0
  • 单芯片
  • 相移 = 180°
  • SYNCIN = 关闭
  • SYNCOUT = 关闭

OVP 位 1 = 0 且 OVP 位 0 = 1 选择 OVP 电平至 50V。

注: 如果选择的死区时间低于 50ns 或在 Vout > 50V 的条件下运行,则 EVM 可能会损坏。选择不超过 50V 的 OVP 电平。