ZHCUCM7A December   2024  – April 2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 连接器、跳线、DIP 开关和测试点说明
      1. 2.1.1 连接器说明
      2. 2.1.2 跳线说明
      3. 2.1.3 DIP 开关说明
      4. 2.1.4 测试点说明
      5. 2.1.5 易于使用的特性
  9. 3实现结果
    1. 3.1 测试装置和过程
      1. 3.1.1 测试设置
      2. 3.1.2 测试程序
      3. 3.1.3 注意事项
    2. 3.2 性能数据和结果
      1. 3.2.1 效率
      2. 3.2.2 稳态波形
      3. 3.2.3 阶跃负载响应
      4. 3.2.4 交流环路响应曲线
      5. 3.2.5 热性能
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 板层
    3. 4.3 物料清单
  11. 5其他信息
    1.     商标
  12. 6修订历史记录

易于使用的特性

输出电压跟踪

将模拟跟踪电压信号连接到 J8。高频 PWM 信号也是可以接受的,因为插入了一个两级 RC 滤波器。

选择 24V 和 45V 之间的 Vout

  • 要将 Vout 设置为默认的 24V,只需将电阻 R91 焊接为 0Ω,并保持 R92 不焊接。
  • 将电阻 R92 焊接为 0Ω,并保持 R91 不焊接,即可将 Vout 设置为 45V。

请参阅 图 2-1。

LM5125EVM-BST  选择 24V 和 45V 之间的 Vout图 2-1 选择 24V 和 45V 之间的 Vout

使用电流探头观察电感器电流

移除 R11,并在其通孔中焊接导线,即可使用电流探头测量 L1 电感的电流。请参阅 图 2-2。

同样地,移除 R13 并焊接导线,即可测量 L2 电感的电流。

LM5125EVM-BST  观测 L1 电感器电流图 2-2 观测 L1 电感器电流