ZHCUCL4A December 2024 – July 2025 LMG5126
LMG5126EVM 评估模块为设计工程师提供了功能齐全的同步升压转换器,用于评估 LMG5126 同步 GaN 升压转换器。该 EVM 在 8V 至 18V 的输入电压范围内运行,并可处理高达 42V 的输入瞬态。该 EVM 提供 24V 输出电压,最大功率为 240W。使用散热器可以将最大功率增加到 400W。还可以通过 ATRK/DTRK 引脚将输出电压调节至高达 60V。图 1-1 展示了 LMG5126EVM 评估模块的标准应用电路。