ZHCUCL4A December   2024  – July 2025 LMG5126

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 EVM 特性、测试点和连接器说明
      1. 2.1.1 EVM 特性
      2. 2.1.2 EVM 连接器和测试点
  9. 3EVM 配置
    1. 3.1 输出电压跟踪
    2. 3.2 器件配置
  10. 4实现结果
    1. 4.1 测试装置和过程
      1. 4.1.1 测试设置
      2. 4.1.2 测试过程和设备
      3. 4.1.3 注意事项
  11. 5硬件设计文件
    1. 5.1 原理图
    2. 5.2 PCB 板层
    3. 5.3 物料清单
  12. 6其他信息
    1. 6.1 商标
  13. 7修订历史记录

EVM 连接器和测试点

节 2.1.2 描述了评估模块的连接点。表 2-2表 2-4 描述了这些连接。表 2-2 列出了评估模块的电源连接。这些连接旨在处理相对较大的电流。

表 2-2 电源连接
连接器引脚说明
T1VIN+评估模块的正输入电压电源
T2VIN-评估模块的负输入电压电源
T3VOUT+评估模块的正输出电压电源
T4VOUT-评估模块的负输出电压电源
J9VIN

正输入电压引脚 1 - 引脚 3,负输入引脚 6 - 引脚 8(引脚 4 和 5 仅用于检测输入电压)

J19VOUT正输出电压引脚 1 - 引脚 3,负输出引脚 6 - 引脚 8(引脚 4 和 5 仅用于检测输出电压)

表 2-3 列出了根据需要配置 LM5125-Q1 和 LM51251-Q1 的 EVM 跳线和测试点。这些跳线可以设置不同的工作模式或向 LM5125-Q1 和 LM51251-Q1 的不同引脚提供信号。

表 2-3 可编程跳线连接
连接器引脚说明默认连接
JP1BIAS 至 VIN将 LMG5126 的 BIAS 引脚连接到 VINX
JP2引脚 1 至引脚 2将 PGOOD 引脚连接到 VCC 以启用电源正常状态指示器X
断开如果不使用电源正常状态指示器,则该引脚可以保持悬空
JP3引脚 1 至引脚 2将 MODE 引脚连接到 VCC 以启用 FPWM 模式X
引脚 2 至引脚 3将 MODE 引脚连接到 AGND 以启用 DEM
JP4引脚 1 至引脚 2将 DLY 引脚连接到电阻器以禁用延迟功能和平均电流限制特性
引脚 2 至引脚 3将 DLY 引脚连接到电容器以启用延迟功能X
引脚 2 至 JP8将 DLY 引脚连接到 GND 以禁用延迟功能和平均电流限制特性
JP5引脚 1 至引脚 2

当 VIN 斜升时,UVLO/EN 连接至 VIN 一旦超过 UVLO 阈值,UVLO/EN 引脚也会斜升,并且会启用 LMG5126。

引脚 2 至引脚 3将 EN2 连接到 AGND 来禁用 LMG5126
引脚 2 至 JP9EN UVLO 引脚连接到由 R14、R15 和 C51 组成的电阻分压器网络,其中该电阻分压器网络设置 UVLO 阈值,以启用 LMG5126。X
JP6引脚 1 至引脚 2使用 DIP 开关 S2 和 S3 进行 CFG1 设置X
引脚 2 至引脚 3针对 I2C 版本将 CFG1 设置为 I2C 引脚
JP7引脚 1 至引脚 2使用 DIP 开关 S4 和 S5 进行 CFG2 设置X
引脚 2 至引脚 3针对 I2C 版本将 CFG2 设置为 I2C 引脚
JP8引脚 1 至引脚 2将 ATRK 连接至 40.2k 电阻以将 Vout 设置为 24VX
引脚 2 至引脚 3将 ATRK 连接到 J15 以从外部供电
J25MMCX 插孔ATRK/DTRK 引脚的数字 PWM 信号输入
J26MMCX 插孔外部同步
J27MMCX 插孔外部 SYNCOUT

表 2-4 指示了 EVM 的专用电压探测点。这些点用于在 EVM 上进行测量。

表 2-4 探测点
检测点名称说明
TP1SW升压转换器开关节点的检测点
J1I2C具有模拟接地的 I2C 测量接头
J2PGOOD具有模拟接地的电源正常状态测量接头
J3模式具有模拟接地的 MODE 引脚测量接头
J4DLY具有模拟接地的 DLY 引脚测量接头
J5UVLO具有模拟接地的 UVLO 引脚测量接头
J6CFG1具有模拟接地的 CFG1 引脚测量接头
J7CFG2具有模拟接地的 CFG2 引脚接头
J8CS电流检测电阻器的端子
J10Vin 检测输入电压的检测引脚
J11SS具有模拟接地的 SS 引脚测量接头
J12ILIM/IMON具有模拟接地的 ILIM/IMON 引脚接头
J13COMP具有模拟接地的 COMP 引脚接头
J14RT具有模拟接地的 RT 引脚接头
J15ATRK具有模拟接地的 ATRK 引脚接头
J16SYNCIN具有模拟接地的 SYNCIN 引脚接头
J17SYNCOUT具有模拟接地的 SYNCOUT 引脚接头
J18PGND连接至 PGND
J20Vout 检测输出电压的检测引脚