ZHCUCL4A December 2024 – July 2025 LMG5126
LMG5126 可以使用三个引脚 SYNCOUT、CFG1 和 CFG2 进行配置。在 LMG5126EVM 中,当连接器 JP6 和 JP7 上的跳线分别将 CFG1连接到 DIP1、将 CFG2 连接到 DIP2 时,这些引脚可通过五个 DIP 开关进行配置,具体方式是每个引脚均提供 16 种电平选项,通过操作开关可从两种配置中选定所需电平。每个 DIP 开关都有八个切换开关,用于将固定值电阻器与配置引脚连接或断开连接。同一时间,每个配置引脚只能从 16 种电平中选择一种,用于配置 LMG5126,具体如下,且需参照 LMG5126 宽输入、2.5MHz 升压转换器数据表 中的信息。
SYNCOUT 引脚用于定义过压保护电平,而 ATRK 引脚与 DTRK 引脚的 20uA 电流可通过电阻器实现输出电压的编程。
| 电平 | OVP 等级 | 20μA ATRK 电流 |
|---|---|---|
|
1 |
25V |
打开 |
|
2 |
25V |
关闭 |
|
3 |
35V |
打开 |
|
4 |
35V |
关闭 |
|
5 |
50V |
打开 |
|
6 |
50V |
关闭 |
|
7 |
65V |
打开 |
|
8 |
65V |
关闭 |
CFG1 引脚设置定义了时钟抖动、峰值电流限制 (ICL_latch) 运行、电流检测电压电平以及栅极驱动器强度。
| 电平 | 展频 | 检测电压 | ICL_latch | 栅极驱动强度 |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
DRSS 开启 |
30mV |
启用 |
弱 |
|
2 |
DRSS 开启 |
60mV | 启用 | 弱 |
|
3 |
DRSS 开启 |
30mV | 启用 | 强 |
|
4 |
DRSS 开启 |
60mV | 启用 | 强 |
|
5 |
DRSS 开启 |
30mV | 禁用 | 弱 |
|
6 |
DRSS 开启 |
60mV | 禁用 | 弱 |
|
7 |
DRSS 开启 |
30mV | 禁用 | 强 |
|
8 |
DRSS 开启 |
60mV | 禁用 | 强 |
|
9 |
DRSS 关闭 |
30mV |
启用 |
弱 |
|
10 |
DRSS 关闭 |
60mV | 启用 | 弱 |
|
11 |
DRSS 关闭 |
30mV | 启用 | 强 |
|
12 |
DRSS 关闭 |
60mV | 启用 | 强 |
|
13 |
DRSS 关闭 |
30mV |
禁用 |
弱 |
|
14 |
DRSS 关闭 |
60mV | 禁用 | 弱 |
|
15 |
DRSS 关闭 |
30mV | 禁用 | 强 |
|
16 |
DRSS 关闭 |
60mV | 禁用 | 强 |
CFG2 引脚定义了器件是配置为单芯片设置还是多芯片设置,然后定义了 SYNCIN 和 SYNCOUT 引脚的运行模式。同时也可设置 PGOOD OVP。
| 电平 | 单芯片或多芯片 | SYNCOUT | SYNCIN | PGOOD OVP 启用 |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
单通道 |
关闭 |
关闭 |
打开 |
|
2 |
单通道 |
关闭 |
打开 |
打开 |
|
3 |
初级 |
90° |
打开 |
打开 |
|
4 |
初级 |
120° |
打开 |
打开 |
|
5 |
初级 |
180° |
打开 |
打开 |
|
6 |
次级 |
关闭 |
打开 |
打开 |
|
7 |
次级 |
90° |
打开 |
打开 |
|
8 |
次级 |
120° |
打开 |
打开 |
|
9 |
单通道 |
关闭 |
关闭 |
关闭 |
|
10 |
单通道 |
关闭 |
打开 |
关闭 |
|
11 |
初级 |
90° |
打开 |
关闭 |
|
12 |
初级 |
120° |
打开 |
关闭 |
|
13 |
初级 |
180° |
打开 |
关闭 |
|
14 |
次级 |
关闭 |
打开 |
关闭 |
|
15 |
次级 |
90° |
打开 |
关闭 |
|
16 |
次级 |
120° |
打开 |
关闭 |