ZHCUCL2 September 2024 LM706A0-Q1
参考表 2-1 所述的 EVM 连接,建议用于评估 LM706A0-Q1 的测试装置如图 2-1 所示。在提供 ESD 保护的工作站上工作时,请确保在处理 EVM 之前已连接所有腕带、靴带或垫子以使用户接地。
有关元件选型和转换器操作的其他指导,请参阅 LM706A0-Q1 经优化可实现高功率密度的 65V、10A 汽车级高效率降压转换器 数据表、LM706A0-Q1 快速入门计算器和 WEBENCH® Power Designer。
| 标签 | 说明 |
|---|---|
| VIN_EMI+ | 使用 EMI 滤波器时的正输入电压电源和感测连接 |
| VIN_EMI– | 使用 EMI 滤波器时的正输入电压电源和感测连接 |
| VIN+ | 绕过 EMI 滤波器时的正输入电压电源和感测连接 |
| VIN- | 绕过 EMI 滤波器时的负输入电压电源和感测连接 |
| VOUT+ | 正输出电压电源和感测连接 |
| VOUT– | 负输出电压电源和检测连接 |
| 标签 | 说明 |
|---|---|
| VOUT | 输出电压 |
| BIAS | 用于提升效率的可选外部辅助电源 |
| PG | 电源正常状态指示器 |
| VCC | 用于栅极驱动器的内部生成辅助电源连接 |
| EN | 使能输入 – 连接到 GND,以禁用该器件 |
| GND | GND 连接 |
| VOUT | 输出电压 |
| BODE | 环路响应的 50Ω 注入点 |
| FB | FB 节点 |
| GND | GND 连接 |
| PFM | PFM/FPWM 选择和同步输入 |
| VDDA | 模拟电路的辅助电源连接 |
| COMP | 误差放大器输出 |