ZHCUCL2 September   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  7. 2硬件
    1. 2.1 测试装置和过程
      1. 2.1.1 EVM 连接
      2. 2.1.2 测试设备
      3. 2.1.3 建议的测试设置
        1. 2.1.3.1 输入连接
        2. 2.1.3.2 输出接头
      4. 2.1.4 测试程序
        1. 2.1.4.1 线路和负载调节,效率
  8. 3实现结果
    1. 3.1 性能数据和结果
      1. 3.1.1 EVM 特性
      2. 3.1.2 转换效率
      3. 3.1.3 工作波形
        1. 3.1.3.1 开关
        2. 3.1.3.2 负载瞬态响应
        3. 3.1.3.3 短路恢复
        4. 3.1.3.4 通过 EN 启动和关断
        5. 3.1.3.5 通过 VIN 启动
      4. 3.1.4 波特图
      5. 3.1.5 CISPR 25 EMI 性能
      6. 3.1.6 热性能
  9. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
      1. 4.2.1 元件图
      2. 4.2.2 多层叠
    3. 4.3 物料清单
  10. 5合规信息
    1. 5.1 合规性和认证
  11. 6相关文档
    1. 6.1 补充内容
      1. 6.1.1 开发支持
      2. 6.1.2 PCB 布局资源
      3. 6.1.3 热设计资源
  12. 7其他信息
    1. 7.1 商标

CISPR 25 EMI 性能

图 3-12 和 图 3-13 展示了禁用 DRSS EMI 缓解功能时 LM706A0-Q1 EVM 在 13.5V 和 24V 输入下的 EMI 性能。根据 CISPR 25 规范使用 5µH LISN,在 150kHz 至 108MHz 的频率范围内对传导发射进行测量。CISPR 25 5 级峰值和平均限值线以红色表示。分别使用峰值检测法和平均值检测法来测量紫色和绿色光谱。

图 3-12 CISPR 25 5 级传导发射图,150kHz 至 108MHz,
VIN = 13.5V,VOUT = 3.3V,IOUT = 10A 电阻负载,FSW = 400kHz
图 3-13 CISPR 25 5 级传导发射图,150kHz 至 108MHz,
VIN = 24V,VOUT = 3.3V,IOUT = 10A 电阻负载,FSW = 400kHz