ZHCUCL2 September 2024
下表列出了电气特性。
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 输入特性 | ||||||
| 输入电压范围,VIN | 工作 | 8 | 24 | 65 | V | |
| 空载时的输入电流 IIN-NL | IOUT = 0A,PFM 连接到 VDDA | VIN = 12V | 0.137 | mA | ||
| VIN = 24V | 0.233 | |||||
| VIN = 48V | 0.435 | |||||
| VIN = 60V | 0.537 | |||||
| 关断时的输入电流 IIN-OFF | VEN = 0V, | VIN = 48V | 0.490 | mA | ||
| 输出特性 | ||||||
| 输出电压,VOUT (1) | 3.275 | 3.3 | 3.324 | V | ||
| 输出电流 IOUT | VIN = 8V 至 60V,空气流量 = 100LFM (2) | 0 | 10 | A | ||
| 输出电压调节,ΔVOUT | 负载调整率 | IOUT = 0A 至 10A | 0.1% | |||
| 线路调整 | VIN = 8V 至 60V | 1% | ||||
| 输出电压纹波 VOUT-AC | VIN = 48V,IOUT = 10A | 10 | mVrms | |||
| 输出过流保护,IOCP | VIN = 48V | 12 | A | |||
| 软启动时间,tSS | 3 | ms | ||||
| 系统特性 | ||||||
| 开关频率 FSW-nom | VIN = 48V | 400 | kHz | |||
| PFM 轻负载效率,ηLIGHT(1) | IOUT = 1A | VIN = 24V | 84.6% | |||
| VIN = 48V | 75.7% | |||||
| VIN = 60V | 72.4% | |||||
| 半负载效率 ηHALF | IOUT = 5A | VIN = 24V | 90.8% | |||
| VIN = 48V | 86.5% | |||||
| VIN = 60V | 84.4% | |||||
| 满载效率 ηFULL | IOUT = 10A | VIN = 24V | 88% | |||
| VIN = 48V | 85.3% | |||||
| VIN = 60V | 83.9% | |||||
| LM706A0-Q1 结温,TJ | -40 | 150 | °C | |||