ZHCUCL2 September 2024
LM706A0QEVM 评估模块 (EVM) 是一款采用同步整流实现小尺寸、高转换效率的同步降压直流/直流稳压器。此 EVM 在 8V 至 65V 的宽输入电压范围工作,可提供 3.3V 的稳压输出。输出电压具有优于 1% 的设定点精度并可以通过修改反馈电阻值进行调节,从而允许用户根据需要定制输出电压。
该 EVM 中使用的 LM706A0-Q1 同步降压转换器具有以下特性: