LM706A0QEVM 高密度评估模块旨在使用 8V 至 65V 的稳压或非稳压高压输入轨,在负载电流高达 10A 时产生 3.3V 的严格稳压输出电压。这种宽 VIN 范围的直流/直流解决方案提供了超大的额定电压和运行裕度,可承受电源轨电压瞬变。
自由运行开关频率为 400kHz,可与频率更高或更低的外部时钟信号同步。为该 EVM 选择的动力总成无源器件(包括降压电感器和陶瓷输入和输出电容器)符合汽车 AEC-Q200 标准,可从多个元件供应商处获得。
精度为 1% 的 3.3V、5V 固定输出电压或低至 0.8V 的可调输出电压