ZHCUCL1 November 2024
设计空间的左上角是标有“Configure|...”和“Purchase”的按钮,如图 4-8 所示。
图 4-9 - 点击“Configure”按钮会打开一个弹出窗口,以将计算机连接到编程器。此列表经过筛选,仅支持 TI 编程器,而不支持定制板。(1) 如果连接了多个编程器,请点击所需的编程器。系统会记住这个选择,在下一次配置时使用。(2) 点击“Connect”,通信随即开始。
图 4-10 - 点击“Additional Settings”按钮会打开一个弹出窗口,允许用户切换端口、启用永久配置并选择配置后的电源。系统会记住在此窗口中所做的选择,在用户下次点击“Configure”时使用。点击“OK”可启动编程器和计算机之间的通信。
图 4-9 “Configure”弹出窗口图 4-11 - 点击“Purchase”按钮会打开一个表单,供用户填写。当光标悬停在文本上时,在显示的问号中可找到关于确认部分的信息。表单填写完毕后,点击“OK”将打开一个浏览器窗口,通知用户已提交请求。