ZHCUCL1 November 2024
图 4-83 数字可配置项示例数字可配置项类似于文本可配置项,但是数字可配置项只允许输入数字。整个工具中使用的四种数字可配置项分别是标准数字可配置项、整数可配置项、带单位数字和十六进制可配置项。
标准数字可配置项允许输入范围内的任何数字,包括十进制值,如图 4-84 所示。
图 4-84 标准数字可配置项整数可配置项允许输入所提供范围之内的任何整数,如图 4-85 所示。
图 4-85 整数可配置项带单位数字可配置项使用标准数字可配置项以及下拉列表,如图 4-86 所示。这种可配置项可以解决转换问题。例如,如果可配置项当前设置为 1s,输入 0.001 后,该可配置项自动切换为 1ms。
图 4-86 带单位数字
图 4-87 十六进制可配置项十六进制可配置项使用的规则与整数可配置项相同,如图 4-85 所示,但显示格式为十六进制。如果输入的值以 0x 开头,后面的值会以十六进制格式保存,但是如果输入的值不以 0x 开头,该可配置项会将输入的整数转换为十六进制。