ZHCUCL1 November 2024
此视图显示工具在后台生成的文件。这些文件按顺序是运行仿真所使用的 .cir 文件,推送至编程器的 .hex 文件以及保存文件。
图 4-29 “Generated Files”视图每个文件都有一个超链接,点击后会打开一个文件预览窗口。
图 4-30 中显示了一个配置的 program.hex。文件预览当前设置为“No Diff”模式,意味着预览中仅显示该文件的最新版本。点击文件预览右上角的三个垂直点将打开一个弹出窗口,可选择不同类型的比较模式。
图 4-30 “Generated Files”视图文件预览,无比较在统一比较模式中,如图 4-31 所示,新文本以绿色突出显示,而旧文本在新文本上方以红色突出显示。在并排比较中,如图 4-32 所示,旧文本显示在左侧,更改以红色突出显示,而新文本显示在右侧,更改以绿色突出显示。
图 4-31 “Generated Files”视图文件预览,统一比较
图 4-32 “Generated Files”视图文件预览,并排比较