ZHCUCL0 December 2024
GPIO1 引脚可针对各种不同的功能进行配置。图 6-1 显示了可能的设置。默认情况下,EVM 配置为将 GPIO1 连接到中断 LED,从而与 TAA3020 器件的默认 GPIO1 配置相匹配。此设置使电路板上的中断 LED 在发生 IRQ 时即亮起,例如,当 VAD 配置为针对语音检测生成中断时。如果要将 GPIO1 用于中断以外的功能,则可能需要对所安装的 0Ω 电阻器进行修改。图 6-2 显示了 GPIO1 引脚布局的原理图。