ZHCUCL0 December   2024 TAA3020

 

  1.   1
  2. 1特性
  3. 2说明
  4.   商标
  5. 3评估模块概述
    1. 3.1 引言
    2. 3.2 套件内容
    3. 3.3 规格
    4. 3.4 器件信息
  6. 4硬件概述
    1. 4.1 AC-MB 设置
      1. 4.1.1 音频串行接口设置
        1. 4.1.1.1 USB
        2. 4.1.1.2 光学或辅助模拟音频输入
        3. 4.1.1.3 外部
      2. 4.1.2 AC-MB 电源
    2. 4.2 TAA3020EVM-PDK 硬件设置
      1. 4.2.1 线路输入
      2. 4.2.2 板载麦克风配置
      3. 4.2.3 外部麦克风配置
  7. 5软件概述
    1. 5.1 PurePath Console 3 安装
    2. 5.2 安装 TAA3020EVM GUI
      1. 5.2.1 软件设置
  8. 6GPIO1 设置
  9. 7主模式运行
  10. 8快速入门
    1. 8.1 为 I2S 输出配置音频串行总线
    2. 8.2 保存配置
  11. 9原理图和物料清单
    1. 9.1 TAA3020EVM-PDK 原理图和物料清单
      1. 9.1.1 TAA3020EVM-PDK 原理图
      2. 9.1.2 TAA3020EVM-PDK 物料清单
    2. 9.2 AC-MB 原理图和物料清单
      1. 9.2.1 AC-MB 原理图
      2. 9.2.2 AC-MB 物料清单
    3. 9.3 Matlab 音频捕获示例

板载麦克风配置

TAA3020EVM-PDK 配备了 2 个板载麦克风:1 个 ICS-40740 模拟麦克风和 1 个 T5818 数字麦克风。使用表 4-1图 4-9 中所示的跳线设置,可以通过板载分流器将 ICS-40740 连接到 IN1,将 T5818 连接到 IN2。MICBIAS 用于为 ICS-40740 供电,因此接头 J8 必须设置为 MICBIAS。在板载麦克风使用过程中,为了保持麦克风的性能,不得以任何方式连接 J2 或 J3。PCMD3140EVM-PDK 仅包括 T5818 数字麦克风,但表 4-1图 4-9 中的相同脚本可用于配置此麦克风。
表 4-1 板载麦克风跳线配置
跳线设置
J13短路
J16短路
J17短路
J12短路
J15短路
J19短路
J4开路
J5开路
J6开路
J7开路
J8引脚 1-2;MICBIAS
J9

开路(如果使用 3.3V AVDD)

短路(如果使用 1.8V AVDD)

J10开路
J11

引脚 1-2:AVDD = 3.3V

引脚 2-3:AVDD = 1/8V

J14短路
TAA3020 板载麦克风跳线图 4-9 板载麦克风跳线

若要为这两个板载麦克风配置 ADC,请使用 PPC3 GUI 中的板载麦克风预设,或在 I2C 主应用程序中复制并粘贴以下脚本:

#####On-Board MIC Config######

w 9c 02 81 #Wake up device and enable AREG

w 9c 01 01 #Software Reset

d 100 #Wait 100ms

w 9c 00 00 #Set page 0

w 9c 02 81 #Wake up device and enable AREG

d 10 #wait 10 ms

w 9c 0d 01 #Set Ch-3 data to ASI left slot 1

w 9c 22 41 #Set IN2M_GPO1 to PDCMLK output (Default 3.072MHz)

w 9c 2b 50 #Set IN2P_GPI1 to PDMDIN2 for channel 3 and 4

w 9c 73 A0 #Enable input Ch-1 and Ch-3

w 9c 74 A0 # Enable ASI Output Ch-1 and Ch-3 slots

w 9c 75 E0 # Power-up ADC, MICBIAS and PLL