ZHCUCL0 December   2024

 

  1.   1
  2. 1特性
  3. 2说明
  4.   商标
  5. 3评估模块概述
    1. 3.1 引言
    2. 3.2 套件内容
    3. 3.3 规格
    4. 3.4 器件信息
  6. 4硬件概述
    1. 4.1 AC-MB 设置
      1. 4.1.1 音频串行接口设置
        1. 4.1.1.1 USB
        2. 4.1.1.2 光学或辅助模拟音频输入
        3. 4.1.1.3 外部
      2. 4.1.2 AC-MB 电源
    2. 4.2 TAA3020EVM-PDK 硬件设置
      1. 4.2.1 线路输入
      2. 4.2.2 板载麦克风配置
      3. 4.2.3 外部麦克风配置
  7. 5软件概述
    1. 5.1 PurePath Console 3 安装
    2. 5.2 安装 TAA3020EVM GUI
      1. 5.2.1 软件设置
  8. 6GPIO1 设置
  9. 7主模式运行
  10. 8快速入门
    1. 8.1 为 I2S 输出配置音频串行总线
    2. 8.2 保存配置
  11. 9原理图和物料清单
    1. 9.1 TAA3020EVM-PDK 原理图和物料清单
      1. 9.1.1 TAA3020EVM-PDK 原理图
      2. 9.1.2 TAA3020EVM-PDK 物料清单
    2. 9.2 AC-MB 原理图和物料清单
      1. 9.2.1 AC-MB 原理图
      2. 9.2.2 AC-MB 物料清单
    3. 9.3 Matlab 音频捕获示例

主模式运行

若要在主模式下运行 TAA3020EVM-PDK,必须首先将 AC-MB 上的 S1 和 S0 设置为“External ASI”,如图 4-4 所示。

该器件没有专用的 MCLK 引脚,主时钟可应用于 GPIO1、IN2P_GPI1 或 MICBIAS_GPI2。GPI1 和 GPI2 是与模拟输入和 MICBIAS 共享的通用引脚,因此将它们用作 MCLK 输入会限制器件的功能。建议对 MCLK 使用 GPIO1 引脚。

若要将 GPIO1 用作 MCLK,MCLK 信号必须应用于 J10 端子,或与其他时钟一同应用于 AC-MB 板上的“外部 ASI”接头。若要使用“外部 ASI”接头,必须在 EVM 的 R11 处安装一个 0Ω 电阻,默认该电阻未装入。