ZHCUCK7 May 2024
BQ25856EVM 评估模块 (EVM) 是 BQ25856 IC 的评估系统。BQ25856 IC 是一款降压/升压电池充电控制器,具有 4.2V 至 70V 的宽输入电压范围、高达 70V 的宽输出电压范围以及双向功能。
该器件可通过输出 CC-CV 控制在宽电压范围内实现电池高效充电。该器件集成了降压/升压转换器的所有环路补偿功能,因此可提供易于使用的高密度方案。
除了 I2C 主机控制的充电模式外,该器件还支持可编程硬件限制。输入电流和输出电流调节目标可以分别通过 IIN 和 IOUT 引脚上的单个电阻器来设置。