ZHCUCK7 May   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 器件信息
    4. 1.4 通用德州仪器 (TI) 高压评估模块 (TI HV EMV) 用户安全指南
      1. 1.4.1 一般安全信息
  7. 2硬件
    1. 2.1 电路板参数
    2. 2.2 IO 和跳线说明
    3. 2.3 建议运行条件
    4. 2.4 设备
      1. 2.4.1 设备设置
      2. 2.4.2 设备 — 使用 CV 负载
      3. 2.4.3 设备设置 — 使用 CV 负载
  8. 3硬件设计文件
    1. 3.1 原理图
    2. 3.2 PCB 布局
    3. 3.3 物料清单
  9. 4其他信息
    1. 4.1 商标

设备 — 使用 CV 负载

使用恒压电子负载进行测试时,建议使用下列设备。

  1. 电源:

    需要一个能够提供 40V 电压、8A 电流的电源。虽然此器件能够处理更大的电压和电流,但在此过程中不需要更高的功率级别。

  2. 负载 #1:

    Kikusui PLZ164WA 0V 至 150V、0A 至 33A 或等效器件。在无真实电池的情况下进行测试时,请在输入端连接 2000µF 的电容。

  3. 仪表:

    六个 Fluke 75 万用表(性能相当或更高)或:三个性能相当的电压表和三个性能相当的电流表。

  4. 计算机:

    至少有一个 USB 端口和一条 USB 电缆的计算机。

  5. EV2400 通信套件:
  6. 软件:

    从 https://www.ti.com.cn/tool/cn/BQSTUDIO 下载 bqStudio 并正确安装该软件。