ZHCUCK7 May 2024
| 插孔 | 说明 |
|---|---|
| J1-VIN | 输入:正极端子 |
| J1-PGND | 输入:负极端子(接地端子) |
| J3-VOUT | 连接到电池包输出 |
| J3-PGND | 接地 |
| J4-EXT_I2C | USB2ANY 的通信端口 |
| J5-I2C | EV2400 的通信端口 |
| J6-EXT_DRV | 外部栅极驱动器接口 |
| J7 电源连接器 | VAC 和 BAT 接口 |
| J8 通信端口 | EXT_DRV、/INT、I2C、/PG 和 3.3V 接口 |
| 跳线 | 说明 | 出厂默认设置 |
|---|---|---|
| JP1 | 使用 JP1 可连接默认反馈电阻,并将充电器设置为默认 7 节电池。 | 已安装 |
| JP2 | 使用 JP2 可连接新的反馈电阻以设置不同的电池节数。 | 未安装 |
| JP3 | 使用 JP3 可连接外部 ICHG 电阻。JP3 可短接到 PGND 以禁用硬件输出电流限制。 | 未安装 |
| JP4 | 对 JP4 进行分流可使用默认 ICHG 电阻。通过闭合 JP4,默认 ICHG 电流将设置为 10A。 | 已安装 |
| JP5 | 对 JP5 进行分流可偏置 TS。 | 已安装 |
| JP6 | 已对 JP5 进行分流(为分压器连接了 REGN)。对 JP6 进行分流可将 TS 状态设置为正常。 | 已安装 |
| JP7 | 已对 JP5 进行分流(为分压器连接了 REGN)。使用 JP7 可连接外部电阻以更改 TS 状态。 | 未安装 |
| JP8 | 使用 JP8 可连接外部 FSW_SYNC 电阻。 | 未安装 |
| JP9 | 对 JP9 进行分流可使用默认 FSW_SYNC 电阻。通过闭合 JP9,默认开关频率将设置为 250kHz。 | 已安装 |
| JP10 | 对 JP10 进行分流可使用默认 ILIM_HIZ 电阻。通过闭合 JP10,最大输入电流将设置为 8A。 | 已安装 |
| JP11 | 使用 JP11 可连接外部 ILIM_HIZ 电阻。JP11 可短接到 PGND 以禁用硬件输入电流限制。 | 未安装 |
| JP12 | 使用 JP12 可选择栅极驱动源。将引脚 1 分流到引脚 2 可使用 IC 内部 LDO REGN 输出。将引脚 2 分流到引脚 3 可使用外部栅极驱动电源。最大外部栅极驱动电源电压最高可达 11V。 | 已对引脚 1 和引脚 2 进行分流 |
| JP13 | 对 JP13 进行分流可在正向模式下启用控制器。断开 JP13 可禁用控制器。/CE 引脚也可用作通用指示器。 | 已安装 |
| JP14 | 对 JP14 进行分流可将 /INT 连接到上拉电源轨。 | 已安装 |
| JP15 | 对 JP15 进行分流可将 STAT1 连接到上拉电源轨。STAT1 引脚也可用作通用指示器。 | 已安装 |
| JP16 | 对 JP16 进行分流,用于产生板载 3.3V 上拉电源轨。 | 已安装 |