ZHCUCK7 May   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 器件信息
    4. 1.4 通用德州仪器 (TI) 高压评估模块 (TI HV EMV) 用户安全指南
      1. 1.4.1 一般安全信息
  7. 2硬件
    1. 2.1 电路板参数
    2. 2.2 IO 和跳线说明
    3. 2.3 建议运行条件
    4. 2.4 设备
      1. 2.4.1 设备设置
      2. 2.4.2 设备 — 使用 CV 负载
      3. 2.4.3 设备设置 — 使用 CV 负载
  8. 3硬件设计文件
    1. 3.1 原理图
    2. 3.2 PCB 布局
    3. 3.3 物料清单
  9. 4其他信息
    1. 4.1 商标

物料清单

表 3-1 物料清单
项目编号位号数量值器件型号制造商说明封装参考
1C2、C5、C8、C28、C4054.7µFGCJ32DC72A475KE01LMurata4.7µF ±10% 100V 陶瓷电容器 X7S 1210(公制 3225)1210
2C4、C29、C42、C53、C56、C150610µFC3225X7R2A106K250ACTDK10µF ±10% 100V 陶瓷电容器 X7R 1210(公制 3225)1210
3C7、C38、C39、C44、C57、C70656uF80SXV56MPanasonic56µF 80V 铝 - 聚合物电容径向,Can - SMD 28mΩ 1000 小时,125°CSMT
4C10、C11、C17、C19、C21、C23、C24、C80、C20080.1μFHMK107B7104KAHTTaiyo Yuden电容,陶瓷,0.1µF,100V,+/-10%,X7R,AEC-Q200 1 级,0603603
5C12、C1820.1μF06033C104KAT2AAVX电容,陶瓷,0.1uF,25V,+/-10%,X7R,0603603
6C1312.2μFCGA6N3X7R2A225K230AETDK Corporation电容,陶瓷,2.2µF,100V,X7R,10%,SMD,1210,FlexiTerm,125°C,塑料,T/R1210
7C16、C78、C81、C8241µF08051C105K4Z2AAVX电容,陶瓷,1µF,100V,+/-10%,X7R,AEC-Q200 1 级,0805805
8C22、C2624.7µFCGA4J1X7R1E475K125AETDK Corporation电容,陶瓷,4.7μF,25V,X7R,10%,焊盘,SMD,0805,+125°C,汽车,T/R805
9C3111000pFCGA3E2X7R2A102K080AATDK多层陶瓷电容器,MLCC - SMD/SMT,CGA,0603,100V,1000pF,X7R,10%,AEC-Q200603
10C3311µF12101C105KAT2AAVX通用陶瓷电容器,1210,1µF,10%,X7R,15%,100V1210
11C34、C3520.47μFC0603C474K4RACTUKemet电容,陶瓷,0.47µF,16V,+/-10%,X7R,0603603
12C43、C1522100pFCGA3E2C0G2A101J080AATDK多层陶瓷电容器,MLCC - SMD/SMT,CGA,0603,100V,100pF,C0G,5%,AEC-Q200603
13C4811µFC0805C105K3RACTUKemet电容,陶瓷,1µF,25V,+/-10%,X7R,0805805
14C501220pFC0603C221K5RACTUKemet电容,陶瓷,220pF,50V,+/-10%,X7R,0603603
15C201、C20220.1μFC0603C104K8RACTUKemet电容,陶瓷,0.1uF,10V,+/-10%,X7R,0603603
16D2、D32V1FM10-M3/HVishay二极管,肖特基,1A,表面贴装,DO-219AB (SMF)DO-219AB
17D4、D5、D63绿色150060VS75000Wurth ElektronikLED,绿色,SMDLED_0603
18D9、D102VS-1EMH01HM3/5ATVishay二极管,标准,100V,1A,表面贴装,DO-214AC (SMA)DO-214AC
20H1、H2、H3、H44SJ-5303 (CLEAR)3MBumpon,半球形,0.44 X 0.20,透明透明 Bumpon
21J1、J32TB005-762-02BECUI 器件TERM_CONN
22J41N2510-6002-RB3M接头(有罩),100mil,5x2,高温,镀金,TH5x2 有罩接头
23J5122053041Molex接头(摩擦锁),100mil,4x1,R/A,TH4x1 R/A 接头
24J61393570002Molex端子块,3.5mm,2x1,锡,TH端子块,3.5mm,2x1,TH
25J71109159005101916KYOCERA AVX连接器,板对板,HDR,5 位,3mm,焊接,RA,SMD,T/RCONN_SSL_PLUG5
26J81TSW-104-07-G-DSamtec接头,100mil,4x2,金,TH4x2 接头
27JP1、JP2、JP3、JP4、JP5、JP6、JP7、JP8、JP9、JP10、JP11、JP13、JP14、JP15、JP1615PEC02SAANSullins Connector Solutions接头,100mil,2x1,锡,TH接头,2 引脚,100mil,锡
28JP121PEC03SAANSullins Connector Solutions接头,100mil 3x1,锡,TH接头,3 引脚,100mil,锡
29L2110μHSRP1050WA-4R7MBourns功率电感器 - SMD 工业、11mm x 10mm x 5.1mm、4.7uH+/-20%、14.5A、shd3939(公制 1010)
30LBL11THT-14-423-10Brady热转印打印标签,0.650PCB 标签,0.650 x 0.200 英寸
32Q1、Q2、Q3、Q44SIR680LDP-T1-RE3VishayN 沟道,80V,31.8A (Ta),130A (Tc),6.25W (Ta),104W (Tc),表面贴装,PowerPAK® SO-8SO-8
33R212mWSLF25122L000FEAVishay电流检测电阻,SMD,6W,0.002Ω,1%2512
34R3、R8、R13、R17、R20、R23、R68、R69、R101、R160100CRCW06030000Z0EAVishay厚膜电阻 - SMD,1/10W,0Ω,跳线603
35R5、R6、R22、R25410CRCW060310R0FKEBVishay电阻厚膜,10Ω,1%,0.1W,100ppm/°C,0603603
36R10110CRCW120610R0FKEAHPVishay Dale电阻厚膜,10Ω,1%,0.75W,100ppm/°C,12061206
37R2111.00MegCRCW08051M00FKEACVishay / Dale厚膜电阻 - SMD,1/8W,1MΩ,1%,商用805
38R2415mFCSL110R005FEROhmite5mΩ,±1%,5W,片式电阻,宽 4320(公制 11050),2043,电流检测,防潮金属箔WIDE_4320
39R271133kERJ-6ENF1333VPanasonic电阻,133kΩ,1%,0.125W,AEC-Q200 0 级,0805805
40R281249kERJ-PB6B2493VPanasonic厚膜电阻,SMD,0805,防浪涌电阻,0.1%,249KΩ805
41R30125.5kERJ-6ENF2552VPanasonic电阻,25.5kΩ,1%,0.125W,AEC-Q200 0 级,0805805
42R3210CRCW08050000Z0EAVishay厚膜电阻 - SMD,1/8W,0Ω,跳线805
43R3415.23kRC0603FR-075K23LYageo电阻,5.23kΩ,1%,0.1W,0603603
44R361133kCRCW0603133KFKEAVishay-Dale电阻,133k,1%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603603
45R41、R53、R54、R55、R56510.0kRC0603FR-0710KLYageo电阻,10.0k,1%,0.1W,0603603
46R45、R12020CRCW08050000Z0EAVishay厚膜电阻 - SMD,1/8W,0Ω,跳线805
47R46120CRCW121020R0FKEAHPVishay Dale厚膜电阻 - SMD,3/4W,20Ω,1%,大功率,AEC-Q2001210
48R481499kRC0603FR-07499KLYageo电阻,499k,1%,0.1W,0603603
49R491316kCR0603-FX-3163ELFBourns厚膜片式电阻,0603,316kΩ,0.1W,1%,100ppm/°C603
50R50、R51、R5232.21kRC0603FR-072K21LYageo电阻,2.21k,1%,0.1W,0603603
51R64129.8kRN73R2ATTD2982B50KOA Speer Electronics电阻器,29.8K,0.1%,1/8W,0805805
52R65130.1kRC0603FR-0730K1LYageo电阻,30.1k,1%,0.1W,0603603
53R6612.49kRC0603FR-072K49LYageo电阻,2.49k,1%,0.1W,0603603
54R6714.99kCRCW06034K99FKEACVishay-Dale电阻,4.99k,1%,0.1W,0603603
55R200、R20121.8kRC0603JR-071K8LYageo电阻,1.8k,5%,0.1W,0603603
56R1000、R100120JR0805X35EOhmite0Ω,跳线,0.245W,片式电阻,0805(公制 2012)- 金属元件805
57SH-JP1、SH-JP2、SH-JP3、SH-JP4、SH-JP5、SH-JP6、SH-JP7、SH-JP8、SH-JP9、SH-JP10、SH-JP11111x2SNT-100-BK-GSamtec分流器,100mil,镀金,黑色分流器
58TP1、TP2、TP3、TP4、TP5、TP6、TP7、TP8、TP9、TP10、TP11、TP12、TP13、TP14、TP15、TP16、TP17、TP18、TP19、TP20、TP21、TP22、TP23、TP24、TP25、TP26、TP27、TP28、TP29、TP30、TP31、TP32、TP33、TP34、TP41、TP42、TP43、TP44、TP45、TP46405002Keystone测试点,微型,白色,TH白色微型测试点
59TP35、TP36、TP37、TP38、TP39、TP40、TP4775016Keystone测试点,紧凑型,SMTTest point_Keystone_Compact
60U11BQ25756RRVT德州仪器 (TI)BQ25756RRVTVQFN36
61U21LT3010EMS8E-PBFAnalog Devices线性稳压器 IC,可调节正电压,1 个输出,50mA,8-MSOP-EPMSOP8