ZHCUCK0 October   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 EVM 设置
    2. 2.2 EVM 连接器和测试点
    3. 2.3 测试步骤
      1. 2.3.1 设备
      2. 2.3.2 充电模式
      3. 2.3.3 运输模式
  9. 3硬件设计文件
    1. 3.1 原理图
    2. 3.2 PCB 布局
    3. 3.3 物料清单
  10. 4其他信息
    1. 4.1 商标

运输模式

若要进入运输模式,请通过 I2C 事务设置 EN_SHIP_RST 位或 PB_LPRESS_ACTION 位来启用运输模式,如图 2-6 所示:

  • EN_RST_SHIP = 2b01(启用运输模式,在按下按钮或插入适配器时唤醒)。
  • PB_PRESS_ACTION = 2b10(启用运输模式)。

如果将 EN_RST_SHIP 设置为 2b01,请通过移除 VIN 来进入运输模式。如果通过将 PB_LPRESS_ACTION 设置为 2b10 来启用运输模式,请按住 TS/MR 按钮并保持配置的 tLPRESS,然后移除 VIN。

当 SYS (SC#2) 上的电压降至 0V 时,已启用运输模式。

BQ21088EVM SHIP_RST 寄存器图 2-6 SHIP_RST 寄存器