ZHCUCK0 October 2024
表 2-1 中列出了跳线连接和跳线说明。表 1-1 中列出了建议的运行条件。
| 跳线名称 | 说明 |
|---|---|
| J1 | 为 I2C 引脚提供上拉到 3p3V 的上拉电阻。 |
| J2 | VIN 和 GND 连接器。来自外部电源的输入电压。建议电压为 5V,OVP 为 5.7V。处于 OVP 模式时的最大输入电压为 25V。 |
| J3 | VBAT 和 GND 连接器。电池连接,使用跳线以便轻松访问。 |
| J4 | 电池组连接器。使用 JST 接头的电池连接。 |
| J5 | TS 电位器连接器。将 TS 电位器连接到 TS 引脚。保持此跳线断开会使 TS 引脚保持断开。 |
| J6 | USB2ANY 连接器;用于将器件连接到 USB2ANY 评估板,以便计算机与 EVM 相连。 |
| J7 | 用于连接 3p3V 的 VIO 连接器。 |
| J8、J9 | 用于连接其他模块的电路板连接器。 |
| J10 | 用于连接 3p3V 的 /INT 连接器。 |
| J11 | I2C 上拉。 |
| J14 | Mirco-USB 连接器(对于 VIN 为可选件)BQ21088EVM 连接。 |