ZHCUCK0 October   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 EVM 设置
    2. 2.2 EVM 连接器和测试点
    3. 2.3 测试步骤
      1. 2.3.1 设备
      2. 2.3.2 充电模式
      3. 2.3.3 运输模式
  9. 3硬件设计文件
    1. 3.1 原理图
    2. 3.2 PCB 布局
    3. 3.3 物料清单
  10. 4其他信息
    1. 4.1 商标

特性

  • 1A 线性电池充电器
  • 可通过 I2C 配置电池调节电压,精度为 0.5%
  • 可配置的终止电流,支持低至 0.5mA
  • 可编程热负荷曲线,具有可配置的热、温、凉、冷阈值
  • 电源路径管理,用于系统供电和电池充电
  • 30nA 关断模式可实现最长的货架期
  • 通过可调节计时器实现单按钮唤醒和复位输入
  • I2C 通信控制