ZHCUCK0 October   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 EVM 设置
    2. 2.2 EVM 连接器和测试点
    3. 2.3 测试步骤
      1. 2.3.1 设备
      2. 2.3.2 充电模式
      3. 2.3.3 运输模式
  9. 3硬件设计文件
    1. 3.1 原理图
    2. 3.2 PCB 布局
    3. 3.3 物料清单
  10. 4其他信息
    1. 4.1 商标

EVM 连接器和测试点

表 2-2 展示了连接器的默认配置。

表 2-2 出厂跳线设置
跳线名称说明设置
J1I2C 上拉

不适用

J2VIN 和 GND 连接器不适用
J3VBAT 和 GND 连接器不适用
J4电池组连接器不适用
J5TS 电位器连接器连接
J6USB2ANY 连接器不适用
J7用于连接 3p3V 的 VIO 连接器不适用
J8、J9用于连接其他模块的电路板连接器不适用
J10用于连接 3p3V 的 /INT 连接器将 3p3V 连接到 /INT
J11VSYS 和 GND 连接器不适用
J14Micro-USB 连接器(对于 VIN 为可选项)不适用
注: 连接 J7 跳线会启用 VIO LED。该 LED 将消耗 10mA 电流。