ZHCUCI8 August   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   4
  5. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  6. 2硬件
    1. 2.1 背景
    2. 2.2 设置
    3. 2.3 输入和输出连接器、测试点和接头说明
      1. 2.3.1 J1,引脚 1 和引脚 2 – VIN
      2. 2.3.2 J1,引脚 3 和 4 – S+/S-
      3. 2.3.3 J1,引脚 5 和引脚 6 – GND
      4. 2.3.4 J2、引脚 1 和引脚 2 – VOUT
      5. 2.3.5 J2,引脚 3 和 4 – S+/S-
      6. 2.3.6 J2,引脚 5 和引脚 6 – GND
      7. 2.3.7 测试点
        1. 2.3.7.1 TP1、TP2
      8. 2.3.8 接头信息
        1. 2.3.8.1 J4– I2C
      9. 2.3.9 跳线信息
        1. 2.3.9.1 JP1 - 启用
    4. 2.4 设置
    5. 2.5 更改
      1. 2.5.1 IC U1 操作
  7. 3软件
    1. 3.1 软件设置
    2. 3.2 接口硬件设置
    3. 3.3 用户界面操作
      1. 3.3.1 主屏幕
      2. 3.3.2 设置屏幕
      3. 3.3.3 寄存器映射屏幕
    4. 3.4 寄存器映射
      1. 3.4.1 寄存器 CONTROL1(目标地址:0x2A;寄存器地址:0x02;默认:0x08)
      2. 3.4.2 寄存器 VOUT(目标地址:0x2A;寄存器地址:0x03;默认:0x5C)
      3. 3.4.3 寄存器 CONTROL2(目标地址:0x2A;寄存器地址:0x05;默认值:0x45)
  8. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 电路板布局布线
    3. 4.3 物料清单
  9. 5其他信息
    1. 5.1 商标

器件信息

TPSM83102 和 TPSM83103 是采用微型 Wafer Chip Scale Package 的恒定频率峰值电流模式控制降压/升压转换器。TPSM83102 和 TPSM83103 具有 3A 的典型峰值电流限制和 1.6V 至 5.5V 的输入电压范围,可提供适用于系统前置稳压器和电压稳定器的电源。